Brosse pieuvre 100xM10xP1.5 fil en acier

Brosse pieuvre 100xM10xP1.5 fil en acier
  • Remise sur volume
No.1 brush when it comes to safety and security.

[Features]
· Revolutionizing rust removal.
· Can be used for a wide variety of applications such as rust and coating material removal, and more.
· Each block contains ten wire ropes (0.3 mm), providing reduced breakage and scatter and improved overall elasticity compared to conventional brushes, eliminating hand vibration and causing less fatigue during work.
· Since they are inserted evenly, it is very stably balanced.
· Cup brush with reduced wire breakage and loss.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBM10-100

 

Référence pièce
TBM10-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.92 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 100 Mounting part Vis
Thread Diameter M10 Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Vous vous trouvez sur la page de Brosse pieuvre 100xM10xP1.5 fil en acier, le numéro d'article est le suivant: TBM10-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBM10-100.

Assistance technique