Roue en feutre avec arbre, type imprégné

Roue en feutre avec arbre, type imprégné

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
The product is permeated with alumina oxide, so it can be used as is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FKS6153

 

Référence pièce
FKS6153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.92 €

10 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Feutre Outer Diameter(mm) 6
Width(mm) 15 Shaft Diameter(mm) 3 Shape Cylindrical, permeated type
Packaging Quantity(Book) 10 Maximum Engine Speed(min-1) 13000

Vous vous trouvez sur la page de Roue en feutre avec arbre, type imprégné, le numéro d'article est le suivant: FKS6153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FKS6153.

Assistance technique