Brosse de précision

Brosse de précision
  • Remise sur volume
Brush materials such as iron, stainless steel, brass, tampico, or Unilon are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B5EH
B5ES
B8EH
B8ES
B14CH
B14CS
B20CH
B23HS
B25CH
B25HH
B25HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

7.16 €

10 Disponible 8 jours Brosse d'extrémité58Black Hair3615000

7.16 €

10 Disponible 8 jours Brosse d'extrémité58Soft White Fur3615000

6.86 €

10 Disponible 29 jours Brosse d'extrémité810Black Hair3615000

13.51 €

10 Disponible 29 jours Brosse d'extrémité810Soft White Fur3615000

7.14 €

10 Disponible 8 jours Brosse de type à coupelle148Black Hair3610000

6.86 €

10 Disponible 5 jours Brosse de type à coupelle148Soft White Fur3610000

30.00 €

10 Disponible 8 jours Brosse de type à coupelle2010Black Hair3010000

8.39 €

10 Disponible 8 jours Brosse de roue232Soft White Fur4015000

27.61 €

10 Disponible 8 jours Brosse de type à coupelle2515Black Hair3010000

17.24 €

10 Disponible 8 jours Brosse de roue255Black Hair4015000

17.24 €

10 Disponible 8 jours Brosse de roue255Soft White Fur4015000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 3 Packaging Quantity(Piece) 10

Assistance technique