Limes assorties (coupe rapide)【1-5 pièces par conditionnement】

Limes assorties (coupe rapide)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
By electrolytically polishing (PAT) the cutting edge of a conventional file, the cutting edge is processed like a sharp blade and the recess is deepened, making it suitable for clog-prone materials such as hardened plastic, Bakelite, wood, light metal, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QHA0052
QHA0053
QHA0082
QHA0122
QHI0103
QHI0122
QMA0102
QSA0052
QSA0053
QSA0122
QST0053
QST0082
QST0102
QST0122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Size Overall Length
(mm)
Roughness of grain Single Product Set Product Shape File Length
(mm)

84.13 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5 pcs / jeu215Demi-douceMarchandises emballéesSemi-Circular110

111.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 5 pcs / jeu215FinMarchandises emballéesSemi-Circular110

87.77 €

1 Disponible 5 jours 8 pcs / jeu200Demi-douceMarchandises emballéesSemi-Circular100

79.97 €

1 Disponible 5 jours 12 pcs / jeu170Demi-douceMarchandises emballéesSemi-Circular70

81.82 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10 pcs / jeu185FinMarchandises emballéesFlat85

58.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 12 pcs / jeu170Demi-douceMarchandises emballéesFlat70

64.25 €

1 Disponible 5 jours 10 pcs / jeu185Demi-douceMarchandises emballéesRound85

95.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 5 pcs / jeu215Demi-douceMarchandises emballéesTriangle110

107.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 5 pcs / jeu215FinMarchandises emballéesTriangle110

77.76 €

1 Disponible 5 jours 12 pcs / jeu170Demi-douceMarchandises emballéesTriangle70

95.24 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5 pcs / jeu215FinSet-110

73.97 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 8 pcs / jeu200Demi-douceSet-100

69.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10 pcs / jeu185Demi-douceSet-85

64.01 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 12 pcs / jeu170Demi-douceSet-70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Limes assorties Packaging Quantity(Book) 5

Assistance technique