Clé plate SUS

Clé plate SUS
  • Remise sur volume
Stainless steel double-ended wrench featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Ideal for stainless steel bolts and nuts.
· Material: Precipitation hardened stainless steel is adopted.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as waterproofing work, plumbing, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-0810
SS-5.507
SS-1113
SS-1214
SS-1719
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D1)
(mm)
Déporté de clé à vis largeur DB (taille D2)
(mm)
Déporté de clé à vis épaisseur DB (Taille T1)
(mm)

40.34 €

1 Disponible 9 jours 1208×1018225.5

37.69 €

1 Disponible 9 jours 1005.5×713163.8

56.77 €

1 Disponible 5 jours 13511×132428.86

62.18 €

1 Disponible 5 jours 14012×1426.530.56.5

77.22 €

1 Disponible 9 jours 18517×1937418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique