Jeu de clés hexagonales W-96

Jeu de clés hexagonales W-96
  • En promotion
  • Remise sur volume
9-piece hexagonal wrench set.
[Features]
· Includes resin holder.
· Set details - Subtense size: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-96

Référence pièce
W-96
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.37 €

7.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 100 / 112 / 60 / 58 / 65 / 90 / 80 / 52 / 72 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 12 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Contenu de l'ensemble(Livre) 9 Boulon à tête hexagonale M1.6/2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 Goujons hexagonaux M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12/14、M16、M18/20
Contenu de l'ensemble 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Poids(g) 240

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales W-96, le numéro d'article est le suivant: W-96.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-96.

Assistance technique