Driver for adjusting the ferrite core and pre-set knobs (with and without dial).
[Features]
· Material adopts polyacetal excellent in high insulation and wear resistance.
· It does not damage the core or cause misalignment.
· Tip size: 2.65 X 1, 3.1 X 1.2, 2.65, 3.1, 3.18 and 3.35.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-16-3B
Tip standards | Combinaison | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2.65 / 3.1 | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Grip Type | Résine | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 1 / 1.2 | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2.65 / 3.1 / 3.18 / 3.35 |
Overall Length(mm) | 137 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour noyau de ferrite D-16-3B, le numéro d'article est le suivant: D-16-3B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-16-3B.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.