Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Visseuse électrique D-331/D-332

Visseuse électrique D-331/D-332

An electric screwdriver equipped with a cushioned handle that is highly effective for slip prevention.
[Features]
· Elastomer resin is used for slip prevention of the handle component.
· Tightly fits on to the handle body and exhibits excellent gripping performance.
· Has a handle shape that makes pressing the screwdriver against screws easy so that force can be transferred well.
· The tip has been magnetically processed to hold screws and the handle is made of polypropylene resin and is lightweight.
· A design without plating in order to avoid changes in tip precision.
[Applications]
· Ideal for screw tightening work in deep and narrow spaces.
· Electric type screwdriver that can be easily pushed and turned, recommended for the Licensed Electrician Proficiency Test.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-331-100
D-331-150
D-332-100
D-332-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Handle diameter
(φ/mm)
Weight
(g)

7.85 €

6 jours Tête plate (-)-6100120040120

9.16 €

Jour même

Stock

Tête plate (-)-6150125040130

8.18 €

Jour même

Stock

Phillips (+)N° 2-100-20040120

9.16 €

Jour même

Stock

Phillips (+)N° 2-150-25040130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Shaft Diameter(φ/mm) 6.4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique