An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPD-002
Tip standards | Phillips (+) | Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS, SPD-002, le numéro d'article est le suivant: SPD-002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPD-002.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.