• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis SUS, SUMD

Tournevis SUS, SUMD

For tightening and loosening screws. The shaft is made of martensitic stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUMD-150

Référence pièce
SUMD-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length L
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

24.35 €

3 jours 25734134

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS, SUMD, le numéro d'article est le suivant: SUMD-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUMD-150.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique