• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis poignée crantée (lame traversante) YMD-150

Tournevis poignée crantée (lame traversante) YMD-150

A flathead screwdriver with improved strength thanks to a thicker and longer shaft.
[Features]
· Designed for power with shaft and handle fixing.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YMD-150

Référence pièce
YMD-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length L
(mm)
Shaft width across flats
(mm)
Grip Width D
(mm)
Weight
(g)

28.16 €

3 jours 2758.533240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Flathead (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 10 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Square Magnet NA
Shaft through Available Bolster NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.2

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis poignée crantée (lame traversante) YMD-150, le numéro d'article est le suivant: YMD-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YMD-150.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique