Jeu de tournevis à longue lame (traversante) KLD3

Jeu de tournevis à longue lame (traversante) KLD3
The overall length is as long as 380 mm, ideal for work in places not reachable by standard types. Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening. The tip has a high-strength magnet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLD3

Référence pièce
KLD3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.10 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 9
Shaft length L (mm) 275 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Carré
Magnet Disponible Shaft through Disponible Bolster N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Weight(g) 760

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis à longue lame (traversante) KLD3, le numéro d'article est le suivant: KLD3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLD3.

Assistance technique