Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-9-125 |
N-9-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Wire Cutting Ability of Copper (mm2) | Weight (g) | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 € | 5 | 5 jours | 135 | 1.6 | 2.6 | 2 | 105 | Elastomer Grip, Strip Hole Diameter: 1.2 mmφ, Hardness (Blade): HRC59 ± 3 | ||
30.41 € | 1 | 6 jours | 152.5 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 140 | Elastomer Grip, Strip Hole Diameter: 1.2/1.6 mmφ, Hardness (Blade): HRC59 ± 3 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Wire Cutting Ability of Copper(mm2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles