Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N-839
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 8 | Cutting Capacity: Others | Aluminum Plate: 1.2 mm, VCT Wire: 3.5 mm² x 4 cores / VVR Wire: 3.5 mm² x 3 cores |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 150 | Supplementary explanation | Electrical Worker Proficiency Test Recommended Item industrial Scissors Blade Length mm: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince multicoupe N-839, le numéro d'article est le suivant: N-839.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-839.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles