Pince coupante miniature N-31

Pince coupante miniature N-31

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Small nippers with a total length of 100 mm to fit the hand for easy use, suitable for precision work.
[Features]
· Cutting edge with emphasis on the cut surface finish for soft wires such as copper wire.
· Small body convenient for cutting binding bands in a limited space.
· Because it is a curved blade that can do side cutting, the band protrudes very little, with consideration given to safety for the fingers.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part prevents inadvertent injuries and promotes safe work.
· Anti-static (ESD) specification carbon-free elastomer grip for safe work with electronics.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, reducing fatigue during long-term work.
[Applications]
· The small body makes it convenient for cutting work in limited spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-31

Référence pièce
N-31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.76 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 102.5
With or without spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 1.25
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation Narrow blade tip is suitable for precise work and has anti-static elastomer grip

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante miniature N-31, le numéro d'article est le suivant: N-31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-31.

Assistance technique