Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P-39
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponible | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 58 |
Supplementary explanation | The grip portion prevents injuries since there are no corners. Part diameter: mm φ: 1.2 (tip) / 5 (maximum) The handle automatically opens by the coil spring, making it easier to grip. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince miniature ronde P-39, le numéro d'article est le suivant: P-39.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-39.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles