Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-5-125 |
N-5-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | Weight (g) | Supplementary explanation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 133 | 1.2 | 2 | 95 | Add coating peel-off hole to N-4, Strip hole diameter: 1.2 mmφ , other product specifications are same as N-4 | |
39.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 158 | 1.4 | 2.6 | 140 | Large type strip with higher cutting capacity. Strip hole diameter: φ1.2/1.6 mm. Other product specifications are the same as N-4 |
Loading...
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) | 2 | Main body: option | Main Body |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles