Pince SUS, SCT-175

Pince SUS, SCT-175
  • Remise sur volume
Stainless steel bench that can be used to insert and retrieve small components.
[Features]
· Material adopts martensitic stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCT-175

Référence pièce
SCT-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.62 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 170
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince SUS, SCT-175, le numéro d'article est le suivant: SCT-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCT-175.

Assistance technique