• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de tarauds K-431

Jeu de tarauds K-431
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: K-431

Marque: HOZAN

Prix: 21.78

Délai de livraison: Jour même

  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-431

Référence pièce
K-431
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%)
Tap Type Outil associé au filetage Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N N/A
Screw Size M3,M4,M5 Pitch 0.5,0.7,0.8

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tarauds K-431, le numéro d'article est le suivant: K-431.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-431.

Assistance technique