Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K-203
Product Type | Coupe-tuyau | Cutting Capacity (mm) | 3 to 32 | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Replacement Blade | K-203-1 (Included) | Applicable Frame | Stainless Steel Pipe, Copper Pipe | Weight(g) | 205 |
Features | · Stainless steel pipes and copper pipes are neatly cut/Equipped with chamfering blade |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube K-203 / Pièces de rechange, le numéro d'article est le suivant: K-203.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-203.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles