• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Impact Screwdriver ND-6HPAX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ND-6HPAX

Référence pièce
ND-6HPAX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Weight
(g)
Hose B Diameter Fixing Screw
(Rc)

469.78 €

5 jours 10001/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity Bolt Diameter(mm) 6–8 Chuck method Type à mandrin rapide Bit Socket(mm) 6.35
Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Max. Tightening Torque(N▪m) 65 Number of load-free rotations(rpm) 8000
Air Consumption Amount(m³/min) 0.25 Ventilation Arrière Overall Length(mm) 170

Vous vous trouvez sur la page de Impact Screwdriver ND-6HPAX, le numéro d'article est le suivant: ND-6HPAX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ND-6HPAX.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique