Table de travail mobile Z-101

Table de travail mobile Z-101
  • Remise sur volume

Mobile workbench with casters with stoppers.
[Features]
· Includes work mat for 500 x 700 mm top board.
[Applications]
· The load capacity is 60 kg, which is sufficient for ordinary work.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-101

Référence pièce
Z-101
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caster Dimensions
(㎜φ)
Accessory Features Weight
(kg)
Amount Of Content

235.28 €

Disponible 3 jours 65Casters x 4 (with Stopper x 2)Freely Moving Portable Workbench14.51 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Height (mm) 630 Width (mm) 700
Depth (mm) 500 Uniform Load(kg) 60 (When Stationary) Assembly / Completion Assembly type
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Table de travail mobile Z-101, le numéro d'article est le suivant: Z-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-101.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique