Cintreuses pour feuille de métal

Cintreuses pour feuille de métal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Sheet metal processing tool which can easily perform beautiful folds with aluminum and iron plate.
[Features]
· Allows high-strength folding that can clear the ridgeline with light force applied.
· Capable of bending at 445 mm length for an iron plate without heat treatment of 0.6 mm thickness and pure aluminum plate of 1.5 mm thickness.
· Almost all bending processing on four surfaces is possible by 5 mm from 10 to 420 mm by the combination of groove intervals.
· However, for box-shaped types, it is not possible to bend 140, 160, 240-260, 310, 330, 360 or 370 mm lengths.
[Applications]
· The most basic bending for automotive instrument panels and robotic construction, etc.
· U-shaped type that can be used for the chassis and frames of radio-controlled cars and various covered products.
· There is no limitation on bending height so it is possible to make gutter-shaped receptacles or to bend hollow square cross sections (bending dimensions limited).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-130
K-130-1
K-130-2
K-130-3
K-130-4
K-130-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Overall Length
(mm)
Bending Ability
(mm)
Mass
(g)
Code JAN Accessory

333.78 €

1 Disponible 6 jours Sheet Metal Folding Machine510Iron Plate 0.6 / Aluminum Plate 1.5 or Less7300-Giant Clam Vise

27.70 €

1 Disponible 7 jours Jeu de poignées---4962772441176-

103.65 €

1 Disponible 7 jours Lame de support---4962772441183-

32.71 €

1 Disponible 7 jours Vis de serrage---4962772441190-

25.85 €

1 Disponible 7 jours Bague de réglage de l'épaisseur---4962772441206-

15.09 €

1 Disponible 7 jours Jauge d'angle de pliage---4962772441251-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre

Assistance technique