Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TX-T20L |
3TX-T25L |
3TX-T27L |
3TX-T30L |
3TX-T40L |
3TX-T45L |
3TX-T50L |
3TX-T55L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € 8.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 55 | |
15.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | T15/T20/T25 | 98 | 17 | 60 | |
16.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | T27/T30/T40 | 98 | 17 | 60 | |
17.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | |
17.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | T27/T30/T40 | 96 | 19 | 85 | |
18.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | |
18.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | T45/T50/T55 | 96 | 19 | 90 | |
20.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | T45/T50/T55 | 95 | 22 | 165 |
Loading...
Type (Shape) | Clé à douille manuelle | Tip shape / tamper-proof | Type à forte poignée en T | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Overall length (L dimension)(mm) | 125 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles