Douilles (12 pans) 3D

Douilles (12 pans) 3D
  • En promotion
  • Remise sur volume
A socket with excellent operability and workability with a double-hex structure.
[Features]
· Socket for hand tool with a 9.5-mm insertion angle.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· Minimizes subtense tolerance, improves tightening efficiency when inserting bolts and nuts, operability is good, and safe work is possible.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3D-08
3D-10
3D-11
3D-12
3D-13
3D-14
3D-14.5
3D-15
3D-16
3D-17
3D-17.5
3D-18
3D-19
3D-21
3D-22
3D-23
3D-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

5.98 €

1 Disponible 5 jours 82611.71767

6.44 €

1 Disponible 5 jours 102614.71778

6.49 €

1 9 jours 112615.71789

5.95 €

2.92 €

1 Jour même

Stock

12261718810

6.52 €

1 Disponible 5 jours 132718.518910

6.57 €

1 Disponible 9 jours 142719.518911

7.10 €

1 Disponible 9 jours 14.5272018911

7.17 €

1 Disponible 9 jours 152921181011

7.17 €

1 Disponible 9 jours 162922191014

7.36 €

1 Disponible 5 jours 173023.0191114

7.56 €

1 9 jours 17.53024191114

7.47 €

1 Disponible 9 jours 183224.5211215

7.56 €

1 Disponible 5 jours 193226211316

8.03 €

1 9 jours 21322822.51318

8.73 €

1 Disponible 9 jours 22333023.51418

8.98 €

1 Disponible 9 jours 23333125.51420

8.05 €

5.39 €

1 Jour même

Stock

24343225.51520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique