Douilles (6 pans) 4S

Douilles (6 pans) 4S
  • En promotion
  • Remise sur volume
A socket ideal for machine and bicycle maintenance.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4S-08
4S-09
4S-10
4S-11
4S-12
4S-13
4S-14
4S-15
4S-16
4S-17
4S-18
4S-19
4S-20
4S-21
4S-22
4S-23
4S-24
4S-25
4S-26
4S-27
4S-28
4S-29
4S-30
4S-31
4S-32
4S-33
4S-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

7.17 €

1 Disponible 5 jours 83512.32297

7.17 €

1 Disponible 9 jours 93513.52297

7.59 €

1 Disponible 5 jours 10351522108

7.64 €

1 Disponible 9 jours 113516.222109

7.64 €

1 Disponible 5 jours 123517.5221010

7.69 €

1 Disponible 5 jours 133518.8221011

7.69 €

1 Disponible 9 jours 143520221211

8.40 €

1 Disponible 9 jours 15352221.51211

8.50 €

1 Disponible 9 jours 163623.0221214

8.50 €

1 Disponible 5 jours 173724231314

8.54 €

1 Disponible 9 jours 183725.0231315

8.59 €

1 Disponible 5 jours 193826241416

8.93 €

1 Disponible 9 jours 203828251416

8.98 €

1 Disponible 8 jours 213929251518

9.27 €

1 Disponible 5 jours 224030261518

9.45 €

1 Disponible 9 jours 234132271620

9.59 €

1 Disponible 5 jours 244133281720

12.01 €

1 Disponible 9 jours 2543.534.0281922

12.11 €

1 Disponible 9 jours 2643.535281922

12.25 €

1 Disponible 5 jours 2743.536291922

14.41 €

1 Disponible 9 jours 2843.538301922

14.63 €

1 Disponible 5 jours 2943.539311922

15.25 €

1 Disponible 5 jours 304740322125

16.40 €

1 Disponible 9 jours 31474234.52125

16.64 €

1 Disponible 9 jours 32474334.52125

19.64 €

10.41 €

1 Jour même

Stock

33474435.52125

25.37 €

1 Disponible 5 jours 365248382430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Assistance technique