Douille profonde (double hex) 3D

Douille profonde (double hex) 3D
  • Remise sur volume
A deep socket ideal for tightening bolts and nuts in deep places.
[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· Minimizes subtense tolerance, improves tightening efficiency when inserting bolts and nuts, operability is good, and safe work is possible.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3D-10L
3D-12L
3D-13L
3D-14L
3D-15L
3D-16L
3D-17L
3D-18L
3D-19L
3D-21L
3D-22L
3D-24L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

12.89 €

1 Disponible 5 jours 105414.71788.5

12.98 €

1 Disponible 5 jours 12541818910

13.37 €

1 Disponible 5 jours 13541919910.5

13.46 €

1 Disponible 5 jours 145420201011

13.65 €

1 Disponible 5 jours 155421211011

13.94 €

1 9 jours 165422221114

14.04 €

1 Disponible 5 jours 175424241114.5

16.12 €

1 Disponible 5 jours 185425.0251315

16.26 €

1 Disponible 9 jours 195426261316.2

16.39 €

1 Disponible 9 jours 216429291518

17.71 €

1 Disponible 5 jours 226430301518

19.11 €

1 Disponible 9 jours 246432321720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique