Douille profonde (hex) 3S

Douille profonde (hex) 3S
  • En promotion
  • Remise sur volume
Deep socket ideal for machine assembly, bicycle maintenance, etc.
[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm.
· A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3S-06L
3S-07L
3S-08L
3S-09L
3S-5.5L
3S-10L
3S-11L
3S-12L
3S-13L
3S-14L
3S-15L
3S-16L
3S-17L
3S-18L
3S-19L
3S-21L
3S-22L
3S-23L
3S-24L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

12.70 €

1 Disponible 9 jours 6549.31754.5

12.75 €

1 Disponible 9 jours 75410.71765

12.75 €

1 Disponible 9 jours 85411.71767.5

12.79 €

1 Disponible 8 jours 95412.61787

12.70 €

1 Disponible 9 jours 5.5548.81754

12.79 €

1 Disponible 5 jours 105414.71788.5

12.79 €

1 Disponible 9 jours 1154161799.5

12.89 €

1 Disponible 5 jours 12541817910.5

13.37 €

1 Disponible 9 jours 13541917910.5

12.48 €

7.61 €

1 Jour même

Stock

145420181011.4

13.60 €

1 Disponible 9 jours 155421191011.4

13.94 €

1 Disponible 9 jours 165422201114

14.04 €

1 Disponible 9 jours 175424201114.5

16.12 €

1 Disponible 9 jours 185425.0211315

16.26 €

1 Disponible 9 jours 195426211316.2

19.47 €

7.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

216429231518

17.71 €

1 Disponible 8 jours 226430241518

19.11 €

3 Disponible 9 jours 236431261520

19.11 €

1 Disponible 9 jours 246432261720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Assistance technique