Joint à rotule BJ20

Joint à rotule BJ20

Attachment for the socket wrench which is connected between the handle and the socket to make work at angles easier.
[Features]
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BJ20

Référence pièce
BJ20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

23.20 €

3 jours 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Universal Joint Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Joint type Width across flat dimension (S Measurement) 6.35 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Overall length (L dimension)(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Joint à rotule BJ20, le numéro d'article est le suivant: BJ20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BJ20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique