Foret champignon (type argent)

Foret champignon (type argent)
  • Remise sur volume
[Features]
· One tool that can be used for drilling, hole enlargement and chamfering holes of various sizes. (*Quantity: 1 piece)
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.
· Also works with stainless steel.
· Furthermore, punching is not required since thinning is applied.
· Positioning can also be done in one punch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK521
TK622
TK635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Steps Dimensions for Each Level
(mm)

81.42 €

1 Disponible 12 jours 95,7,9,11,13,15,17,19,21

81.78 €

1 Disponible 12 jours 96,8,10,12,14,16,18,20,22

105.63 €

1 Disponible 5 jours 126,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35

Loading...

  1. 1

Informations de base

shank diameter(mm) 10 Step thickness(mm) 5

Assistance technique