Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Masse (g) | Matériau | Diamètre de vis | Largeur de rainure en T compatible (mm) | Tolérance de taille A (mm) | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Traitement thermique | Traitement de surface | A±0.3 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | 23 | S45C | M8 x 1.25 | 10 | - | - | - | - | 14.3 | 6.4 | 12.7 | 22 | Trempage | Finition oxydée noire | 9 | - | ||
6.30 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 27 | S45C | M10 x 1.5 | 12 | - | - | - | - | 17.5 | 6.4 | 12.7 | 22 | Trempage | Finition oxydée noire | 11.5 | - | ||
7.77 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 51 | S45C | M10 x 1.5 | 14 | - | - | - | - | 22.2 | 8.5 | 15.8 | 29 | Trempage | Finition oxydée noire | 13.5 | - | ||
8.14 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 55 | S45C | M12×1.75 | 14 | - | - | - | - | 22.2 | 8.5 | 15.8 | 29 | Trempage | Finition oxydée noire | 13.5 | - | ||
8.37 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 59 | S45C | M12×1.75 | 16 | - | - | - | - | 25.4 | 8.5 | 15.8 | 29 | Trempage | Finition oxydée noire | 15.3 | - | ||
8.48 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 63 | S45C | M14×2.0 | 16 | - | - | - | - | 25.4 | 8.5 | 15.8 | 29 | Trempage | Finition oxydée noire | 15.3 | - | ||
9.71 € | 1 | 5 jours | 17mm | 28.6mm | 11.1mm | 19.1mm | 32mm | - | - | - | 18mm | ±0.3 | S45C | Trempé HRC30±5 | Oxyde noir | - | - | - | - | - | - | - | 105 | ||
9.68 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 89 | S45C | M12×1.75 | 18 | - | - | - | - | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | Trempage | Finition oxydée noire | 17 | - | ||
9.63 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 96 | S45C | M14×2.0 | 18 | - | - | - | - | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | Trempage | Finition oxydée noire | 17 | - | ||
9.96 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 100 | S45C | M16×2.0 | 18 | - | - | - | - | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | Trempage | Finition oxydée noire | 17 | - | ||
12.01 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 102 | S45C | M16×2.0 | 20 | - | - | - | - | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | Trempage | Finition oxydée noire | 19.5 | - | ||
13.43 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 108 | S45C | M18×2.5 | 20 | - | - | - | - | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | Trempage | Finition oxydée noire | 19.5 | - | ||
16.96 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 171 | S45C | M16×2.0 | 22 | - | - | - | - | 36 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 21.5 | - | ||
16.87 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | 182 | S45C | M18×2.5 | 22 | - | - | - | - | 36 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 21.5 | - | ||
17.30 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 192 | S45C | M20×2.5 | 22 | - | - | - | - | 36 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 21.5 | - | ||
18.63 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 214 | S45C | M16×2.0 | 24 | - | - | - | - | 38.2 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 23.5 | - | ||
18.53 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 203 | S45C | M18×2.5 | 24 | - | - | - | - | 38.2 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 23.5 | - | ||
19.51 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 214 | S45C | M20×2.5 | 24 | - | - | - | - | 38.2 | 14.2 | 25.4 | 38 | Trempage | Finition oxydée noire | 23.5 | - | ||
22.72 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | 250 | S45C | M20×2.5 | 26 | - | - | - | - | 41.3 | 15.8 | 25.4 | 45 | Trempage | Finition oxydée noire | 24.9 | - | ||
23.40 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | 263 | S45C | M22×2.5 | 26 | - | - | - | - | 41.3 | 15.8 | 25.4 | 45 | Trempage | Finition oxydée noire | 24.9 | - | ||
26.56 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | 326 | S45C | M16×2.0 | 28 | - | - | - | - | 41.3 | 17.5 | 28.6 | 51 | Trempage | Finition oxydée noire | 26.5 | - | ||
27.16 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 338 | S45C | M20×2.5 | 28 | - | - | - | - | 41.3 | 17.5 | 28.6 | 51 | Trempage | Finition oxydée noire | 26.5 | - | ||
28.09 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | 353 | S45C | M22×2.5 | 28 | - | - | - | - | 41.3 | 17.5 | 28.6 | 51 | Trempage | Finition oxydée noire | 26.5 | - | ||
29.21 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 378 | S45C | M24×3.0 | 28 | - | - | - | - | 41.3 | 17.5 | 28.6 | 51 | Trempage | Finition oxydée noire | 26.5 | - | ||
69.00 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | 420 | S45C | M24×3.0 | 32 | - | - | - | - | 47.6 | 19.1 | 31.8 | 54 | Trempage | Finition oxydée noire | 31.3 | - | ||
73.19 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | 450 | S45C | M27×3.0 | 32 | - | - | - | - | 47.6 | 19.1 | 31.8 | 54 | Trempage | Finition oxydée noire | 31.3 | - | ||
90.29 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | 750 | S45C | M30×3.5 | 36 | - | - | - | - | 50 | 22.2 | 44.5 | 64 | Trempage | Finition oxydée noire | 35.5 | - | ||
124.88 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | 1150 | S45C | M36×4.0 | 42 | - | - | - | - | 62 | 27 | 52 | 72 | Trempage | Finition oxydée noire | 40 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Masse(g)
Matériau
Diamètre de vis
Largeur de rainure en T compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles