Clé Torx (avec molette)

Clé Torx (avec molette)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A Torx wrench with knurling to make quick turning work easy.
[Features]
· The long shaft is compatible with tamper-proof Torx screws.
· Includes a polyurethane case that is resistant to friction and pulling (set item).
· The short shaft side supports Torx, while the long shaft side supports Torx and tamper-proof types.
[Applications]
· The use of a dedicated product is recommended, as conventional Phillips and flathead screwdrivers cannot be used with Torx and tamper-proof screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-82
W-82-6
W-82-8
W-82-10
W-82-15
W-82-20
W-82-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Weight
(g)

63.51 €

1 Disponible 5 jours T6~T25Produit du jeu15 ~ 23-

11.11 €

1 Disponible 5 jours T6Unité152

11.11 €

1 Disponible 5 jours T8Unité174

11.11 €

1 Disponible 5 jours T10Unité175

11.69 €

1 Disponible 7 jours T15Unité197

12.50 €

1 Disponible 7 jours T20Unité219

14.74 €

10.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

T25Unité2315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L

Assistance technique