Jeu de douilles Torx pour clés à impact 3ATX-E

Jeu de douilles Torx pour clés à impact 3ATX-E
  • En promotion
  • Remise sur volume
Impact socket for power tools ideal for tightening/loosening E-type Torx screws.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3ATX-E04
3ATX-E05
3ATX-E06
3ATX-E07
3ATX-E08
3ATX-E10
3ATX-E11
3ATX-E12
3ATX-E14
3ATX-E16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Weight
(g)

10.10 €

1 Disponible 9 jours E4/E5/E618

10.21 €

1 9 jours E4/E5/E630

10.21 €

1 Disponible 9 jours E4/E5/E630

10.21 €

1 Disponible 9 jours E7/E8/E1030

12.08 €

1 Disponible 9 jours E7/E8/E1030

11.20 €

6.05 €

1 Jour même

Stock

E7/E8/E1030

12.08 €

1 Disponible 9 jours E11/E12/E1430

12.12 €

1 Disponible 5 jours E11/E12/E1435

12.59 €

1 Disponible 9 jours E11/E12/E1440

12.59 €

1 Disponible 9 jours E16/E1840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Douille à chocs Tip shape / tamper-proof Type E Single Product/Set Classification Unité
Insertion Angle 9.5mm(3/8") Overall length (L dimension)(mm) 30 Maximum Outer Diameter (D Dimensions)(mm) 19

Assistance technique