Douille Torx longue (inviolable), 3TX-THL

Douille Torx longue (inviolable), 3TX-THL

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3TX-T20HL
  • Douille Torx longue (inviolable), 3TX-THL
  • En promotion
  • Remise sur volume
Long, tamper-proof Torx socket.
[Features]
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket long type.
· Ideal for tightening/loosening Torx screws in recessed locations.
· 9.5 mm drive.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3TX-T20HL
3TX-T25HL
3TX-T27HL
3TX-T30HL
3TX-T40HL
3TX-T45HL
3TX-T50HL
3TX-T55HL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

15.53 €

9.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

T15/T20/T25981755

16.81 €

1 Disponible 9 jours T15/T20/T25981760

17.63 €

1 Disponible 9 jours T27/T30/T40981760

17.86 €

1 Disponible 9 jours T27/T30/T40961985

18.27 €

1 Disponible 9 jours T27/T30/T40961985

19.05 €

1 Disponible 9 jours T45/T50/T55961990

19.05 €

1 Disponible 9 jours T45/T50/T55961990

21.90 €

1 Disponible 9 jours T45/T50/T559522165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé à douille manuelle Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Single Product/Set Classification Unité
Insertion Angle 9.5mm(3/8") Overall length (L dimension)(mm) 125

Assistance technique