Ensemble clé-douilles W-510 (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles W-510
Abundant variation of socket wrenches to support precision work.
[Features]
· Dedicated foldable tool holder.
· A screwdriver-type handle and an extension bar are included.
· The sockets can also be stored in the tool holder for superior organization.
[Applications]
· A set consists of an array of sockets in 10 sizes ranging from 4 to 12 mm, which makes it also ideal as an on-board car tool set.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-510

Référence pièce
W-510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.23 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Weight(g) 430

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles W-510, le numéro d'article est le suivant: W-510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-510.

Assistance technique