Ensemble clé-douilles W-511 (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles W-511
  • Remise sur volume
Socket wrench set available in 6 sizes from 10 to 19 mm.
[Features]
· Convenient carrying case included.
· Insertion angle: 9.5 mm square (3/8" sq).
· Case size: 230 x 90 x 45 mm.
· Weight: 880 g.
[Applications]
· Ideal for deep locations as well if an extension bar and ratchet handle are combined.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-511

Référence pièce
W-511
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.69 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Weight(g) 880

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles W-511, le numéro d'article est le suivant: W-511.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-511.

Assistance technique