Poignée en T, TH4300

Poignée en T, TH4300
  • Remise sur volume
A T-shaped handle for replacing sockets of various sizes.
[Features]
· T-shaped tip has a 12.7 mm square drive that can be used to hold various socket sizes.
· By replacing the socket for socket wrench at the tip, it supports the tightening/loosening of bolts and nuts.
· T-shaped handle type for powerful tightening.
· It is convenient for quick turning work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH4300

Référence pièce
TH4300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.01 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 300 Handle Type ° T-Shaped Handle

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T, TH4300, le numéro d'article est le suivant: TH4300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH4300.

Assistance technique