• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rallonge à impact NE60

Rallonge à impact NE60
Extension bar for impact socket.
[Features]
· When it's difficult to operate a wrench, it can be connected between the wrench and socket to extend the socket.
· Extremely impact-resistant design.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Insertion angle: 19.0 mm.
[Applications]
· For deep and narrow areas.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE60-100
NE60-150
NE60-200
NE60-250
NE60-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

38.34 €

1 9 jours 100

42.93 €

1 9 jours 150

53.45 €

1 5 jours 200

67.48 €

1 7 jours 250

71.57 €

1 9 jours 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 37

Assistance technique