Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NA128
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 38.1 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1-1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 83.5 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 71 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles