Référence fabricant: NA43
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 18.66 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NA43
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 33 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur pour douille impact NA43, le numéro d'article est le suivant: NA43.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA43.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles