Douille hexagonale pour clés à impact 4AH

Douille hexagonale pour clés à impact 4AH
  • Remise sur volume
Impact-resistant hexagonal socket.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4AH-05
4AH-06
4AH-08
4AH-10
4AH-12
4AH-14
4AH-17
4AH-19
4AH-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

16.93 €

1 Disponible 9 jours 52510

16.98 €

1 Disponible 9 jours 62510

16.98 €

1 Disponible 9 jours 82515

15.48 €

1 Disponible 5 jours 102515

17.68 €

1 Disponible 9 jours 122520

16.70 €

1 Disponible 8 jours 142520

20.03 €

1 Disponible 5 jours 172820

24.88 €

1 9 jours 192820

28.87 €

1 Disponible 9 jours 222820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 60
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Assistance technique