Douilles (12 pans) 8D

Douilles (12 pans) 8D
  • Remise sur volume
A socket wrench that is ideal for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts with a double-hex structure.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
[Applications]
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8D-27
8D-30
8D-32
8D-35
8D-36
8D-38
8D-41
8D-46
8D-50
8D-54
8D-55
8D-58
8D-60
8D-63
8D-65
8D-67
8D-70
8D-71
8D-75
8D-77
8D-80
8D-85
8D-90
8D-95
8D-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

54.31 €

1 Disponible 9 jours 276040461922380

54.98 €

1 Disponible 5 jours 306244482125455

56.29 €

1 Disponible 9 jours 326250502125-

65.30 €

1 Disponible 9 jours 356552522325600

67.16 €

1 Disponible 5 jours 366554542430-

68.07 €

1 Disponible 6 jours 386855552530700

78.29 €

1 Disponible 9 jours 417060602735-

90.09 €

1 Disponible 9 jours 467966663435-

106.63 €

1 Disponible 7 jours 508272723538-

131.06 €

1 Disponible 9 jours 5486787837411400

158.12 €

1 Disponible 5 jours 558680803741-

130.22 €

1 Disponible 9 jours 5889838338411500

136.79 €

1 Disponible 9 jours 6091858540--

162.29 €

1 Disponible 9 jours 6395898946-1900

180.20 €

1 Disponible 5 jours 6595909046--

202.38 €

1 Disponible 9 jours 67100939349-2000

227.26 €

1 Disponible 9 jours 70105979751--

236.71 €

1 Disponible 9 jours 71105989851-2300

257.05 €

1 Disponible 9 jours 7511010310353--

313.73 €

1 9 jours 7711010610653-2800

336.62 €

1 Disponible 9 jours 8011511011056-3100

379.20 €

1 Disponible 6 jours 8512011711761-3700

399.98 €

1 Disponible 9 jours 9012512012063-3870

402.79 €

1 Disponible 9 jours 9513012612667-4320

424.85 €

1 Disponible 9 jours 100135132132711034660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Assistance technique