Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3S-06 |
3S-07 |
3S-08 |
3S-09 |
3S-5.5 |
3S-10 |
3S-11 |
3S-12 |
3S-13 |
3S-14 |
3S-15 |
3S-16 |
3S-17 |
3S-18 |
3S-19 |
3S-20 |
3S-21 |
3S-22 |
3S-23 |
3S-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 26 | 9.3 | 17 | 5 | 4.5 | |
5.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 26 | 10.7 | 17 | 5 | 5 | |
5.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 26 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | |
6.44 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 26 | 13.2 | 17 | 6 | 7 | |
5.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5.5 | 26 | 8.8 | 17 | 4 | 4 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 | 14.7 | 17 | 7 | 8 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | |
6.00 € 3.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 26 | 17 | 18 | 8 | 10 | ||
6.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13 | 27 | 18.5 | 18 | 9 | 10 | |
6.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 14 | 27 | 19.5 | 18 | 9 | 11 | |
7.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 29 | 21 | 18 | 10 | 11 | |
7.17 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | 29 | 22 | 19 | 10 | 14 | |
7.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 30 | 23.0 | 19 | 11 | 14 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 18 | 32 | 24.5 | 21 | 12 | 15 | |
7.06 € 4.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 19 | 32 | 26 | 21 | 13 | 16 | ||
8.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | 20 | 32 | 27 | 22 | 13 | 16 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 21 | 32 | 28 | 22.5 | 13 | 18 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 22 | 33 | 30 | 23.5 | 14 | 18 | |
9.07 € | 1 | Disponible | 9 jours | 23 | 33 | 31 | 25.5 | 14 | 20 | |
9.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 24 | 34 | 32 | 25.5 | 15 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles