Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6D-19L |
6D-21L |
6D-22L |
6D-24L |
6D-26L |
6D-27L |
6D-30L |
6D-32L |
6D-35L |
6D-36L |
6D-41L |
6D-46L |
6D-50L |
6D-55L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.30 € | 1 | 5 jours | 19 | 28 | 34 | 14 | 16 | ||
30.44 € | 1 | 5 jours | 21 | 30 | 34 | 15 | 18 | ||
30.75 € | 1 | 9 jours | 22 | 32 | 34 | 15 | 18 | ||
29.19 € | 1 | 9 jours | 24 | 34.0 | 34 | 17 | 20 | ||
34.33 € | 1 | 9 jours | 26 | 37 | 35 | 19 | 22 | ||
34.55 € | 1 | 5 jours | 27 | 38 | 36 | 19 | 22 | ||
39.70 € | 1 | 5 jours | 30 | 42 | 39 | 21 | 25 | ||
40.23 € | 1 | 5 jours | 32 | 44 | 40 | 21 | 25 | ||
45.36 € | 1 | 9 jours | 35 | 48 | 40 | 23 | 25 | ||
46.13 € | 1 | 5 jours | 36 | 50 | 40 | 24 | 30 | ||
55.32 € | 1 | 5 jours | 41 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | ||
76.07 € | 1 | 5 jours | 46 | 62.5 | 45 | 27 | 35 | ||
91.08 € | 1 | 9 jours | 50 | 67.5 | 48 | 27 | 38 | ||
94.88 € | 1 | 9 jours | 55 | 76.0 | 50 | 35 | 41 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles