Douille embout pour tournevis 3H-P

Douille embout pour tournevis 3H-P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3H-P2
  • Douille embout pour tournevis 3H-P
  • Remise sur volume

Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· Phillips screws: For No.2, No.3, and No.4.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3H-P2
3H-P3
3H-P4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

11.42 €

3 jours 52No.21725

12.52 €

Disponible 3 jours 53No.31924

13.12 €

3 jours 55No.42026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Phillips (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique