Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
400M
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal / pièces de raccordement / Phillips (+) / fendu (-) pour boulon à tête à six pans creux | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Handle Type ° | Ratchet | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 | Mass(g) | 2600 | Socket Contents | (+)No.2(-)0.8×6.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles hexagonales 400M, le numéro d'article est le suivant: 400M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 400M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles