Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BJ30
Single Product/Set Classification | Joint universel pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 44 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 19 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à rotule BJ30, le numéro d'article est le suivant: BJ30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BJ30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles