Poignée à cliquet (porte-douille) RH33K

Poignée à cliquet (porte-douille) RH33K
  • Remise sur volume
9.5 mm insertion angle square ratchet handle.
[Features]
· Easy attaching and detaching of socket, and comes with socket holder unlikely to detach while working.
· Socket can be replaced with one-push operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RH33K

Référence pièce
RH33K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.21 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 182 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (porte-douille) RH33K, le numéro d'article est le suivant: RH33K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RH33K.

Assistance technique