Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EX41-075 |
EX41-125 |
EX41-150 |
EX41-250 |
EX41-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | |
20.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 125 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 150 | |
29.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 250 | |
54.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 400 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles