[Features]
· For drilling holes in steel sheets and stainless steel with thickness up to 35 mm / 50 mm.
· Uniquely developed special blade shape.
· 35SQ: Capable of machining steel sheet up to 35 mm thick and holes up to 35 mm in diameter.
· 50SQ: Capable of machining steel sheet up to 50 mm thick and holes up to 65 mm in diameter.
· Uses a center pin system.
· Positioning is easy, and the core automatically ejects after punching is complete.
· Effective in a wide range of fields including bridges, construction, can manufacturing, shipbuilding, and plants.
· Using a dedicated shank, it can be used with magnetic drilling machines, upright drilling machines, radial drilling machines, lathes, and milling machines.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | blade diameter (mm) |
---|---|---|---|---|
76.84 € | Disponible | 8 jours | 17.5 | |
72.72 € | Disponible | 4 jours | 18 | |
76.84 € | Disponible | 8 jours | 18.5 | |
73.06 € | Disponible | 14 jours | 19 | |
77.18 € | Disponible | 8 jours | 19.5 | |
73.06 € | Disponible | 14 jours | 20 | |
77.18 € | Disponible | 8 jours | 20.5 | |
73.39 € | Disponible | 14 jours | 21 | |
77.51 € | Disponible | 8 jours | 21.5 | |
73.39 € | Disponible | 4 jours | 22 | |
77.51 € | Disponible | 8 jours | 22.5 | |
73.73 € | Disponible | 14 jours | 23 | |
77.85 € | Disponible | 8 jours | 23.5 | |
73.73 € | Disponible | 14 jours | 24 | |
73.73 € | Disponible | 14 jours | 24.5 | |
73.73 € | Disponible | 4 jours | 25 | |
83.31 € | Disponible | 4 jours | 26 | |
83.65 € | Disponible | 14 jours | 26.5 | |
83.65 € | Disponible | 14 jours | 27 | |
83.99 € | Disponible | 14 jours | 28 | |
83.99 € | Disponible | 14 jours | 29 | |
84.32 € | Disponible | 4 jours | 30 | |
90.93 € | Disponible | 14 jours | 31 | |
91.26 € | Disponible | 4 jours | 32 | |
91.26 € | Disponible | 14 jours | 33 | |
91.60 € | Disponible | 14 jours | 34 | |
91.95 € | Disponible | 4 jours | 35 |
Loading...
Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 3.6 | Number of flutes(Sheets) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Center Pin | CCS8035 | shank diameter(mm) | 19.05 | Applicable Shank | CCSMT2S/CCSMT3S |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.